Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
Características de la configuración
-
Número de posiciones cargadas :
80
-
Configuración de PCB a PCB :
Perpendicular
-
Número de columnas :
40
-
Número de posiciones :
80
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio, Cobre Níquel Silicio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Disposición de los contactos :
Escalonado
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Ancho del pin rectangular :
.43 mm [ .017 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.36 mm [ .014 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orificios de montaje
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Ftalato de dialilo
-
Distancia entre pines :
1.9 mm [ .075 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
1.91 mm [ .075 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.44 mm [ .096 in ]
-
Altura del conector :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Altura de apilamiento :
15.24 mm [ .6 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4
-
Método de empaque :
Encapsulado