Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
Fijación mecánica
-
Orificios de montaje :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
D
-
Color del producto :
Naranja
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Índice de flamabilidad UL :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Caja
Dimensiones
-
Longitud del conector :
45.4 mm [ 1.78 in ]
-
Ancho del conector :
40.6 mm [ 1.59 in ]
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
750
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
750
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
750
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme