Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tinta para impresora :
Resina
Características de la configuración
-
Tipo de cinta :
Transferencia térmica
-
Configuración de cinta :
Salida lateral de tinta (bobinado inverso)
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Longitud de cinta de impresora :
240 m [ 787 ft ]
-
Ancho de producto :
110 mm [ 4.33 in ]
Operación/aplicación
-
Impresoras compatibles :
Consulta el documento 411-121005 de TE, Cintas para impresora matricial.