Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a componente
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Grosor del sustrato COB (mm):
1
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Inspirado en Zhaga, No compatible con ópticas, No programable, Sin ajuste de atenuación, Sin controlador en placa
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
-
Corriente nominal (máx.) (A):
3
Características del cuerpo
-
LED compatible :
Citizen CLU720, Citizen CLU721-1206C1, Luminus CHM-11-XH00, Luminus CXM-11-AC00
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 105
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia