Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector del bloque de terminales :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
12
-
Cantidad de filas :
1
-
Ángulo de entrada del cable :
180°
-
Configuración de apilado :
Apilable de lado
-
Ubicación de la entrada del cable :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
8
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.5 mm [ .138 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 1.31
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia