Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Número de posiciones | Distancia entre pines | Ángulo de entrada de cable | Calibre del cable | Calibre del cable | Corriente nominal de contacto (máx.) | Tipo de montaje del conector | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| 1-2213936-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 12 | 3.5 mm | 180° | 30 – 16 AWG | .05 – 1.31 mm² | 8 A | Montaje en placa | -40 – 125 °C |
| 1-2305909-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 12 | 5 mm | 180° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 10 A | Montaje en placa | -40 – 125 °C |
| 2213934-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 2 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | -40 – 125 °C |
| 2213934-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 3 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | -40 – 125 °C |
| 2213935-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 2 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213935-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 3 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213936-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 2 | 3.5 mm | 180° | 30 – 16 AWG | .05 – 1.31 mm² | 8 A | - | - |
| 2213936-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 3 | 3.5 mm | 180° | 30 – 16 AWG | .05 – 1.31 mm² | 8 A | - | - |
| 2305909-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 2 | 5 mm | 180° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2305909-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 3 | 5 mm | 180° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 1-2213934-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 10 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 10 A | Montaje en placa | - |
| 1-2213934-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 11 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 10 A | Montaje en placa | - |
| 1-2213934-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 12 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 10 A | Montaje en placa | -40 – 125 °C |
| 1-2213935-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 10 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 10 A | Montaje en placa | - |
| 1-2213935-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 11 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 10 A | Montaje en placa | - |
| 1-2213935-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 12 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 10 A | Montaje en placa | - |
| 1-2213936-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 10 | 3.5 mm | 180° | 30 – 16 AWG | .05 – 1.31 mm² | 8 A | - | - |
| 1-2213936-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 11 | 3.5 mm | 180° | 30 – 16 AWG | .05 – 1.31 mm² | 8 A | - | - |
| 1-2305909-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 10 | 5 mm | 180° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 10 A | Montaje en placa | - |
| 1-2305909-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 11 | 5 mm | 180° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 10 A | Montaje en placa | - |
| 2213934-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 4 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213934-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 5 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213934-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 6 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213934-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 7 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213934-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 8 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213934-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 9 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213935-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 4 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213935-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 5 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213935-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 6 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213935-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 7 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213935-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 8 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213935-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 9 | 5 mm | 90° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2213936-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 4 | 3.5 mm | 180° | 30 – 16 AWG | .05 – 1.31 mm² | 8 A | - | - |
| 2213936-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 5 | 3.5 mm | 180° | 30 – 16 AWG | .05 – 1.31 mm² | 8 A | - | - |
| 2213936-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 6 | 3.5 mm | 180° | 30 – 16 AWG | .05 – 1.31 mm² | 8 A | - | - |
| 2213936-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 7 | 3.5 mm | 180° | 30 – 16 AWG | .05 – 1.31 mm² | 8 A | - | - |
| 2213936-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 8 | 3.5 mm | 180° | 30 – 16 AWG | .05 – 1.31 mm² | 8 A | - | - |
| 2213936-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 9 | 3.5 mm | 180° | 30 – 16 AWG | .05 – 1.31 mm² | - | - | - |
| 2305909-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 4 | 5 mm | 180° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2305909-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 5 | 5 mm | 180° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2305909-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 6 | 5 mm | 180° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2305909-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 7 | 5 mm | 180° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2305909-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 8 | 5 mm | 180° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |
| 2305909-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a placa, Cable a placa | 9 | 5 mm | 180° | 26 – 12 AWG | .13 – 3.31 mm² | 15 A | Montaje en placa | - |