Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
Tipo N
-
Estilo de conector RF :
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 213, RG 8
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Doble
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
-
Configuración de contacto para conector RF :
Sin tornillos cautivos
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Roscado, Roscado
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
19.05 mm [ .75 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
11
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Grado :
Para uso comercial
-
Material dieléctrico :
Fluoropolímero
-
Material base de tuerca de conexión :
Latón