Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Productos de jacks y conectores modulares :
Miniconectores de E/S para aplicaciones industriales
-
Estilo de conector modular :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
-
Número de posiciones :
8
-
Densidad de contacto para conector :
Alta
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones cargadas :
8
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5e
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Entrada de acoplamiento :
Superior
-
Material de la carcasa :
LCP
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Níquel
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Montaje en superficie (SMT) + Orificio pasante
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Mb/s):
100, 1000, 10
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Otro
-
De mantenimiento en sitio :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme