Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de secciones :
2
-
Número de posiciones de señal :
40
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
44
-
Número de filas :
2
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab (mm):
.6, .8
-
Grosor de terminal tab (in):
.031, .024
-
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, .64mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
Fijación mecánica
-
Orificios de montaje :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
A-A
-
Color del producto :
Negro
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 100, 90, 85, 65, 75, 70
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
21.9 mm [ .862 in ]
-
Longitud del conector :
93.66 mm [ 3.687 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1 – .8 mm [ .04 – .031 in ]
-
Ancho del conector :
35.3 mm [ 1.39 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
6.05, 2.54
-
Distancia entre pines (in):
.238, .1
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme