Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sujetador de bloqueo integrado :
Sin
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Orificio roscado M2
-
Opciones de puesta a tierra :
Terminal de puesta a tierra en panel
-
Tipo de adaptador USB :
C
-
Versión USB :
3.1, generación 1
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector USB :
USB 3.1, tipo C
Características de la configuración
-
Ubicación de conexión a tierra en panel :
Derecha/Izquierda
-
Número de puertos :
1
-
Número de posiciones :
24
Fijación mecánica
-
Función de bloqueo :
Sin
-
Ubicación de montaje en PCB :
Montaje medio
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Montaje en superficie (SMT) + Orificio pasante
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
-
Distancia entre pines :
.5 mm [ .019 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
800
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.75 µm [ 30 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características del cuerpo
-
Acabado de recubrimiento de carcasa :
Brillante
-
Desfasamiento (mm):
.65
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
IEC
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Condiciones de uso
-
Temperatura del soldadura blanda (máx.) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de acoplamiento (máx.) :
10000
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme