Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Con apantallamiento
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
50, 78
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Zinc
-
Ángulo de salida del cable :
180°, 45°
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
Ninguno
-
Tipo de retención de la conexión :
Perno de gato
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
En forma de D
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
5
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0