Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Dorado
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Blanco
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de caja :
Nylon para altas temperaturas
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Número de interruptores :
10
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
19
-
Método de empaque :
Tubo
Dimensiones
-
Altura de producto :
3.4 mm [ 0.134 in ]
-
Longitud del producto :
25.3 mm [ .996 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Dispositivo sellado :
No
-
Estilo de accionador :
Accionador lateral
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 85
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.025
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme