Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Circular
-
Sistema de conectores :
Barra colectora a cable
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Barra colectora
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión :
10 mm [ .393 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata (Ag)
-
Tipo de contacto :
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Alineación de conexión :
Con
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
CD
-
Color del producto :
Morado, Azul
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP6K9K
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1000
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: tornillo
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
36 mm [ 1.417 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Contenedor
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme