Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
Los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000 proporcionan una conectividad confiable de alto voltaje en vehículos industriales y comerciales.
Característica | |
---|---|
Orientación |
180º |
Capacidad de corriente |
Hasta 300 A |
Voltaje nominal | Hasta 1,000 V |
Protección | IP67 e IP6K9K |
Características de seguridad | Bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA) |
Tipo de contacto | Lengüeta |
Tamaño del contacto | Pin redondo de 10 mm |
Compatibilidad con cables de calibre | 35 mm², 50 mm² y 70 mm² |
Blindaje | Blindaje de 360° (corriente de blindaje de hasta el 30 % de la corriente principal) |
Resistencia a la vibración | ISO 16750-3 perfil 7 y perfil 9 |
Número de posiciones | 1/2/3 pines en el lado del cabezal, 1 pin en el lado del conector |
Codificación por colores | 12 códigos de colores |
Resistencia a la corrosión | Prueba de niebla salina VDA 233-102 |
Tipo de montaje | Barra colectora a cable |
Alineación de conexión | Guías, resalte de polarización |
Método de fijación | Remache |
Forma del conector | Circular |
Color del producto | Negro, gris o verde |
Índice de flamabilidad UL | UL 94HB y UL 94V-0 |
Rango de temperatura de funcionamiento | De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F) |
P: ¿Cuáles son las características de seguridad principales de los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000?
R: Los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000 cuentan con un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA) que optimizan la seguridad. El HVIL garantiza que los circuitos de alto voltaje no se activen a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, mientras que el CPA proporciona seguridad adicional puesto que evita desconexiones accidentales.
P: ¿Qué grado de protección tienen los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000?
R: Los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000 cuentan con una protección IP67 e IP6K9K. Esto significa que cuentan con alta resistencia a la entrada de polvo y de agua, lo que los hace ideales para las condiciones ambientales adversas típicas de los vehículos industriales y comerciales.
P: ¿Qué calibres de cable son compatibles con los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000?
R: Los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000 son compatibles con calibres de cable que van desde los 35 mm² hasta los 70 mm², por lo que pueden utilizarse en diversas aplicaciones de alta potencia para establecer conexiones seguras y eficientes en vehículos industriales y comerciales.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.