Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Funciones de seguridad :
Integrado
-
Tipo de salida de seguridad :
2 pares OSSD (400mA)
-
Tipo de conexiones :
Conector M12 de 5 polos (emisor) y conector M12 de 8 polos (receptor)
-
Número de salidas de seguridad :
2
Características eléctricas
-
Corriente de salida (máx.) (A):
.4
-
Voltaje de salida (VDC):
24
-
Tensión de la fuente de alimentación (VDC):
24 ± 20%
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
2509
Dimensiones
-
Altura controlada (mm):
1210
-
Altura total (mm):
1263
-
Altura de producto (mm):
1263
-
Longitud del producto (mm):
30
-
Profundidad del producto (mm):
28
-
Longitud del cable de conexión (máx.) (m):
100
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de almacenamiento :
'-30 – 70 °C [ '-22 – 158 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
-
Resolución de detección (mm):
90
Operación/aplicación
-
Tipo de encendido y reencendido :
Automático y manual
-
Altura protegida (mm):
1210
-
Sistema de detección y funcionamiento :
Emisor y receptor
-
Número de vigas :
16
-
Tipo de indicador :
LED
-
Tipo de detección :
Cuerpo
-
Tiempo de respuesta (msec):
5.5
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Nivel de seguridad :
Tipo 4 - PL e - Cat.4, SIL3, SILCL3