Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Contactos precargados :
Sí
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
-
Número de cavidades :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
380
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
16
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Cerrojo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Verde
-
Material de la carcasa :
PA 6.6
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1.5
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 15
-
Longitud del producto :
9.9 mm [ .39 in ]
-
Ancho de producto :
14 mm [ .55 in ]
-
Altura del conector :
24.5 mm [ .964 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, VDE
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
Grado UL :
Reconocido
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja