Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de iluminación :
Conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Naranja
-
Material primario del producto :
Termoplástico
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
9
-
Disposición de los contactos :
En línea
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.5 mm [ .177 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 22
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
UL 1977
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque :
500