Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de conector de iluminación :
Barra colectora
-
Sistema de conectores :
Cable a barra colectora
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Barra colectora
Características de la configuración
-
Disposición de guías de codificación :
LV-2
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
42
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
3.6
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia