Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Grosor de recubrimiento de terminal (µin):
100
-
Material base de contacto :
Cobre
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
2 – 3
-
Calibre del cable (CMA):
3260 – 8230
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Pieza suelta