Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de accionador :
Desarmador/Cuña
-
Tipo de interruptor rotativo :
Giratorio
-
Dispositivo sellado :
No
-
Ángulo de selección :
36
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Número de interruptores :
10
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
20
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Termoplástico
-
Orientación del producto :
Recto
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
-
Material base de contacto :
Latón
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja