Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Parcialmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Apilable :
No
-
Número de posiciones :
160
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin):
120
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
-
Longitud de área de conexión de contacto (in):
.205
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Ancho del pin rectangular :
.45 mm [ .018 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.4 mm [ .016 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orificios de montaje
-
Tipo de alineación de conexión :
Nervadura de polarización, Nervadura de polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
1.9 mm [ .075 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas (mm):
3.17, 3.18
-
Distancia entre filas (in):
.125
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.44 mm [ .096 in ]
-
Altura del conector :
13.28 mm [ .523 in ]
-
Altura de apilamiento :
15.24 mm [ .6 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Ninguno
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2
-
Método de empaque :
Encapsulado