Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Conector se acopla a :
PCB
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados :
0
-
Número de posiciones :
60
-
Número de posiciones de potencia :
60
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Número de posiciones dobles :
30
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
400
-
Voltaje de funcionamiento (V):
400
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pin de soldadura
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
15.59 mm [ .71 in ]
-
Distancia entre filas :
4.85 mm [ .191 in ]
-
Profundidad de ranura de tarjeta :
7.59 mm [ .305 in ]
-
Distancia entre pines de contacto de alimentación :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
108
Otro
-
Se omite la ubicación de las posiciones :
0