Ángulo recto
-
Número de posiciones :
29
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de latón
-
Tipo de contacto :
Tipo espada
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.05 mm [ .12 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orejetas de montaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Ftalato de dialilo
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]