Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
47
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de latón
-
Tipo de contacto :
Tipo espada
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
50
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.86 mm [ .152 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orejetas de montaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Ftalato de dialilo
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.36 mm [ .093 in ]