Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
4.8mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Corriente nominal típica (A):
36
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
4.8 mm [ .189 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Plata (Ag)
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto se conecta a :
PCB
Dimensiones
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.35 mm [ .053 in ]
-
Longitud de terminal tab :
15.4 mm [ .606 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
15000
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)