Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.6mm, 4.8mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
4.8, 1.6
-
Ancho de terminal tab (in):
.189, .063
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
25, 5
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm):
7.6, 4
-
Distancia entre pines (in):
.29, .15
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Añadir por accesorio
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Altura del conector :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Longitud del producto :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Ancho de producto :
33.2 mm [ 1.3 in ]
-
Distancia entre filas :
3.75 mm [ .14 in ]
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
31
-
Número de filas :
3