Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
30
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.1 – 2.9 mm [ .082 – .011 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 13
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 2.5
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
1.25, 2.5, 1, 2, 1.5
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
13, 14, 15, 16, 17
-
Longitud de terminal tab :
27.9 mm [ 1.09 in ]
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
3500
-
Método de empaque :
Carrete
Operación/aplicación
-
Conforme a los lineamientos automotrices :
Sí, inserción automática de componentes KOMAX de conformidad con la versión 5.0 (marzo de 2018), Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables de conformidad con la versión de Junio 2024
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme