Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
29
-
Cantidad de posiciones :
55
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Horizontal
-
Cantidad de filas :
2
-
Cantidad de secciones :
1
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Código del conector :
4
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño del contacto :
1.6mm, 3mm
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
1.6, 3
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.063, .118
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.8 mm [ .031 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Orificios de montaje
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Con
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
3.25, 5
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.128, .197
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
26.35 mm [ 1.037 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Ancho del conector :
33.4 mm [ 1.315 in ]
-
Longitud del conector :
164.7 mm [ 6.484 in ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta