Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de secciones :
1
-
Número de posiciones de señal :
32
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
32
-
Número de filas :
4
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab (mm):
.6, .8
-
Grosor de terminal tab (in):
.031, .023
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.6, 3
-
Ancho de terminal tab (in):
.118, .063
-
Tamaño de contacto :
1.6mm, 3mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
A1
-
Color del producto :
Negro
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Dimensiones
-
Longitud del conector :
49.9 mm [ 1.96 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
46.5 mm [ 1.83 in ]
-
Ancho del conector :
37.8 mm [ 1.48 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.3 mm [ .129 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme