Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido
No, Sí
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB, Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Carcasa, Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones de potencia
3, 4
-
Número de posiciones de señal
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 36, 40
-
Número de secciones
1, 2, 7
-
Orientación del montaje en PCB
Horizontal, Vertical
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40
-
Número de filas
1, 2, 3, 4
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V)
12, 24, 50
-
Impedancia (Ω)
12
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
12, 13, 13.5, 14, 16
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC)
12, 13, 14, 24
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
12
-
Resistencia de la conexión (mΩ)
12
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
1, 2, 3, 4, A, A-E, B, B-F, C, C-F, D, D-H, E, Z
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Marrón, Natural, Negro, Verde, Violeta
Características del contacto
-
Tamaño de contacto
.5mm, .63mm, .64mm, 1.5 mm, 1.8mm, 1mm, 2.3mm, 2.8 mm, 4.8mm
-
Grosor de terminal tab (mm)
.4, .6, .63, .64, .8
-
Grosor de terminal tab (in)
.015, .024, .025, .031
-
Ancho de terminal tab (mm)
.5, .63, .64, 1, 1.8, 2.3, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in)
.019, .024, .025, .039, .071, .091, .11
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn), Estaño sobre níquel, Oro (Au), Plata (Ag), Sin enchapado
-
Tipo de contacto
Lengüeta, Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
7.5, 12
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie, Orificio pasante: soldadura, Orificio pasante: tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa, Pin de soldadura, Sujetador de tablero
-
Retención de la conexión
Con
-
Característica del montaje en panel
Con, Sin
-
Orificios de montaje
Con, Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Interfaz de bloqueo
-
Retención de montaje en PCB
Con, Sin
-
Alineación de montaje en PCB
Con, Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel, Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm)
1.8, 2.2, 2.5, 2.54, 2.8, 2.85, 3.1, 3.2, 3.5, 3.8, 4, 4.2, 5.08, 5.5
-
Distancia entre pines (in)
.07, .071, .086, .087, .098, .1, .11, .122, .126, .138, .149, .157, .197, .2
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
.8, 1.57, 1.6, 2, .8 – 1.6, 1.2 – 1.6
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.031, .062, .063, .078, .031 – .063, .047 – .063
-
Longitud del conector (mm)
9.1, 10.2, 10.25, 10.7, 12.3, 12.5, 13.4, 13.8, 14.2, 15.2, 15.3, 16.8, 16.9, 17.7, 18.1, 18.2, 18.4, 18.6, 18.97, 19, 19.5, 19.7, 20, 20.4, 21.15, 21.27, 21.6, 21.7, 21.97, 22, 22.4, 22.5, 22.8, 23.4, 24, 24.2, 24.24, 24.47, 24.5, 24.82, 25, 25.02, 25.27, 26.8, 27.9, 28.2, 28.97, 29, 29.4, 29.6, 29.7, 29.8, 30, 30.2, 30.5, 31.8, 32, 32.3, 32.5, 34.8, 36.2, 36.7, 37, 37.5, 38.08, 39.6, 40, 40.3, 40.4, 41, 41.3, 42, 42.5, 44.5, 48.2, 49.3, 49.4, 51, 51.15, 51.2, 52, 52.5, 53.8, 54.8, 55.8, 55.86, 60
-
Longitud del conector (in)
.358, .402, .404, .421, .484, .492, .527, .543, .559, .598, .6, .602, .661, .665, .697, .713, .724, .732, .747, .748, .767, .775, .787, .803, .833, .837, .85, .854, .865, .866, .882, .886, .898, .911, .921, .944, .952, .954, .963, .977, .984, .985, .986, 1.055, 1.09, 1.11, 1.131, 1.14, 1.141, 1.147, 1.165, 1.169, 1.173, 1.18, 1.181, 1.2, 1.25, 1.26, 1.28, 1.37, 1.42, 1.431, 1.457, 1.476, 1.499, 1.56, 1.575, 1.58, 1.587, 1.591, 1.614, 1.626, 1.654, 1.673, 1.752, 1.898, 1.94, 1.941, 1.945, 1.995, 2.008, 2.01, 2.016, 2.047, 2.067, 2.118, 2.157, 2.19, 2.199, 2.36
-
Altura del perfil desde la PCB (mm)
5.9, 6.2, 6.4, 7.35, 7.4, 7.6, 7.9, 8.3, 9.3, 10, 10.3, 10.8, 11, 11.5, 12.5, 12.75, 13.1, 13.5, 14.2, 14.6, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 16, 16.5, 16.55, 16.7, 16.9, 17, 17.6, 18.05, 18.1, 18.6, 18.7, 19.2, 19.6, 19.8, 20.1, 20.2, 20.3, 20.48, 20.7, 20.9, 21.2, 21.3, 21.5, 23.4, 23.5, 24.08, 24.4, 25.8, 25.9, 26.7, 28.5
-
Altura del perfil desde la PCB (in)
.232, .244, .252, .29, .291, .299, .311, .326, .366, .394, .406, .425, .433, .452, .492, .502, .516, .531, .574, .575, .598, .602, .61, .614, .626, .63, .649, .65, .652, .657, .665, .669, .693, .711, .712, .732, .736, .756, .772, .78, .791, .795, .799, .806, .815, .823, .835, .839, .846, .921, .925, .948, .961, 1.016, 1.02, 1.051, 1.122
-
Ancho del conector (in)
.244, .26, .289, .299, .339, .358, .377, .421, .452, .465, .48, .499, .543, .551, .555, .559, .591, .602, .608, .61, .62, .622, .63, .649, .65, .669, .681, .698, .7, .701, .716, .732, .748, .796, .807, .854, .866, .881, .886, .902, .906, .911, .917, .92, .937, .945, .976, .988, 1.008, 1.02, 1.047, 1.079, 1.083, 1.098, 1.11, 1.118, 1.181, 1.252, 1.28, 1.29, 1.299, 1.315, 1.331, 1.37, 1.378, 1.38, 1.425, 1.457, 1.476, 1.498, 1.575, 1.587, 1.598, 1.673, 1.866, 1.945, 2.008, 2.213, 2.402, 2.5, 2.972, 3.814
-
Ancho del conector (mm)
6.2, 6.6, 7.35, 7.6, 8.6, 9.1, 9.6, 10.7, 11.5, 11.8, 12.2, 12.7, 13.8, 14, 14.1, 14.2, 15, 15.3, 15.5, 15.6, 15.8, 15.9, 16, 16.5, 17, 17.3, 17.7, 17.74, 17.8, 18.6, 19, 20.22, 20.5, 21.7, 22, 22.39, 22.5, 22.9, 23, 23.15, 23.3, 23.8, 24, 24.8, 25.1, 25.6, 25.9, 26.6, 27.4, 27.5, 27.9, 28.4, 30, 31.8, 32.5, 32.7, 33, 33.8, 34.8, 35, 35.3, 36.2, 37, 37.5, 38.4, 40, 40.3, 40.6, 42.5, 47.4, 49.4, 51, 56.2, 61, 63.5, 75.5, 97.8
-
Ancho del conector (in)
.244, .26, .289, .299, .339, .358, .377, .421, .452, .465, .48, .499, .543, .551, .555, .559, .591, .602, .608, .61, .62, .622, .63, .649, .65, .669, .681, .698, .7, .701, .716, .732, .748, .796, .807, .854, .866, .881, .886, .902, .906, .911, .917, .92, .937, .945, .976, .988, 1.008, 1.02, 1.047, 1.079, 1.083, 1.098, 1.11, 1.118, 1.181, 1.252, 1.28, 1.29, 1.299, 1.315, 1.331, 1.37, 1.378, 1.38, 1.425, 1.457, 1.476, 1.498, 1.575, 1.587, 1.598, 1.673, 1.866, 1.945, 2.008, 2.213, 2.402, 2.5, 2.972, 3.814
-
Distancia entre filas
3 mm [ .118 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 248
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 105, -40 – 125, -40 – 130, -30 – 100, '-40 – 80, -40 – 85, -40 – 100, -40 – 105, -40 – 120
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 257, '-22 – 221, -40 – 221, -40 – 266, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 176, -22 – 212, -40 – 248
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura
Soldadura por reflujo
-
Con protección
No, Sí
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal, Señal
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP2B, IP69K
-
Índice de flamabilidad UL
No, UL 94HB, UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 40, 44, 50, 57, 64, 70, 80, 90, 95, 100, 143, 144, 160, 200, 220, 240, 250, 256, 270, 300, 350, 355, 360, 384, 420, 432, 445, 450, 462, 496, 500, 528, 576, 585, 600, 648, 650, 680, 700, 900, 936, 990, 1040, 1080, 1260, 1428, 1472, 2500, 6272, 6720
-
Método de empaque
Bandeja, Bolsa, Caja, Caja de cartón, Carrete, Cinta, Cinta portadora y carrete, Encapsulado, Pieza suelta, Tubo
Otro
-
Número de interfaz
174044, 174045, 174046, 174047, 174923, 175964, 175965, 175966, 175967, 185315, 376353, 936289, 965601, 968473, 1318774, 1355350, 1376360, 1376675, 1379890, 1452693, 1473672, 1674646, 1717106, 1743282, 1746872, 1939605, 1801400-PSA, 114-18063-032, 114-18063-140, 208-15554, 114-18063-133, 114-18063-018, 114-18063-028, 114-18063-091, 114-94000-11, 114-18063-16, 114-18601, 956444-1, 953697-1, 208-15592, 114-18562, 114-18574, 114-18066-019, 114-18063-023, 114-18063-21, 114-18174-1, 114-18563, 114-94218, 1318620-2, 208-15544, 114-18063-172, 114-18063-019, 114-18063-34, 208-15515, 114-18063-014, 114-18063-18, 114-18063-19, 953122-6, 114-18572, 208-15550
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SIGH262