Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
40
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
5.8mm
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.2 – 3 mm [ .087 – .118 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 13
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 2.5
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
1, 1.25, 1.5, 2, 2.5
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
13, 14, 15, 16, 17
-
Longitud de terminal tab :
27.8 mm [ 1.09 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
1800
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)