Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
9.5 mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
78
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Grosor de terminal tab :
1.2 mm [ .047 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
7.1 – 7.7 mm [ .277 – .301 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
7 – 5
-
Calibre del cable (mm²):
10 – 16
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
10, 12, 16
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
5, 6, 7
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Terminal transmite :
41 – 100 A (potencia alta)