Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Centro multipropósito
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm):
49.9
-
Altura del conector (mm):
11.4
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado