Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PA GF
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
90°
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
-
Requiere mantenimiento :
Sí
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
8.5 – 13 mm [ .335 – .511 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Grado IP :
IP6K9K
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
400
-
Método de empaque :
Caja