Las carcasas posteriores DEUTSCH DT ofrecen un alto nivel de protección y permiten que los tubos corrugados se aniden dentro de la parte trasera de las carcasas. Están disponibles en versiones rectas, de 90° y con protección contra tirones.
Los conectores DEUTSCH DT ofrecen fiabilidad probada en campo y una sólida calidad. Los puntos fuertes de la serie DT incluyen montaje opcional de bridas, disposiciones de múltiples pines y flexibilidad de diseño.
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector Carcasa posterior
Sellable No
Características de la configuración
Número de posiciones 2, 3, 4, 6, 8, 12
Características del cuerpo
Ángulo de salida del cable 180°, 90°
Color del producto Negro
Material primario del producto PA, PA 66, PA GF
Características de la carcasa
Orientación del cuerpo 180
Compatible con la forma del conector Rectangular
Dimensiones
Rango compatible de diámetros de cable (mm)4.5, 10 – 17, 13 – 17, 8.5 – 13, 7.5 – 8.5, 6 – 10
Rango compatible de diámetros de cable (in).177, .236 – .394, .511 – .669, .295 – .335, .335 – .511, .394 – .669
Condiciones de uso
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)125
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)212, 257
Rango de temperatura de funcionamiento '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Selector de conectores (inglés)The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.