Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Tapa contra el polvo
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA GF
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Conector macho
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP6K9K
Características del empaquetado
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí