Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable
No, Sí
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión
Tapa contra el polvo, Tapa de protección
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 6, 8, 12
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris, Negro
-
Material primario del producto
PA GF, PVC
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector
Conector macho, Receptáculo
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
100, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
212, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 125, -29 – 100
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 257, -20 – 212
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D487-P729