Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
PA
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
180
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
1