Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión miniatura
-
Tipo de presión :
Absoluto
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 5 m
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
8 – 30
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas :
11 mm [ 0.433 in ]
-
Altura de producto :
25 mm [ .984 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
100 bar [ 1500 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
.5 – 4.5 V
-
Rango de presión de prueba :
Con clasificación 2X
-
Precisión de presión :
±0.25% Span
Otro
-
Opciones de sensor :
Con certificado de calibración
-
Conexión a puerto :
Macho UNF 10-32