Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
Carcasa de plástico
-
Tipo de señal de interfaz :
Digital
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector TE o AMP
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (VDC):
8 – 36
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Horizontal
Dimensiones
-
Resolución (°):
Hasta +/-.01
-
Rangos de medición (°):
Hasta +/-75
-
Ancho de carcasa (mm):
Hasta 70
-
Precisión (°):
hasta +/- 0.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Principio de medición :
MEMS
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida :
CAN J1939
Estándares de la industria
Otro
-
Ejes de medición :
Doble eje