Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El sensor de inclinación AXISENSE-G multieje utiliza la compensación de giroscopio para entornos dinámicos y hostiles 

TE ha diseñado el sensor de inclinación de próxima generación.  Utilizando la compensación del giroscopio, esta poderosa combinación de elementos de detección MEMS, junto con el filtrado Kalman, calcula una señal de salida altamente precisa. La combinación de un acelerómetro y un giroscopio ayuda a minimizar los errores de medición debido a la aceleración, la vibración y los golpes a corto plazo. Se ha demostrado que el sensor de inclinación AXISENSE-G mejora la nivelación de la plataforma, la gestión dinámica del motor y la protección de vuelco. Además, los sensores de inclinación mejoran la comodidad del conductor, ya que mantienen el área de la herramienta y el nivel del asiento cuando se trabaja en pendientes pronunciadas y en entornos dinámicos y hostiles.

 

 

barra naranja
  1. Sensor de inclinación dinámica AXISENSE-G (en inglés)

TE Connectivity (TE) ofrece el sensor de inclinación de próxima generación. Utilizando la compensación del giroscopio, esta poderosa combinación de elementos de detección MEMS, junto con el filtrado avanzado, da como resultado salidas del sensor de inclinación estables y altamente precisas, que pueden soportar entornos dinámicos y hostiles. Vea este video para obtener más información.

barra naranja

Ventajas

  • Compensación dinámica del giroscopio
  • Alta precisión
  • Confiable y estable
  • Fácil de instalar

 

Aplicaciones

  • Equipos agrícolas 
  • Plataformas de trabajo aéreo 
  • Equipos de construcción 
barra naranja
infografía de axisense
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuál es la diferencia con la versión con estabilización del giroscopio del sensor de inclinación AXISENSE-G?

R: El sensor de inclinación combina un acelerómetro micromecanizado de 3 ejes (MEMS) y un giroscopio de 3 ejes. La información de ambos sensores se fusiona para obtener una precisión estática confiable de la orientación y una muy buena supresión de golpes y aceleración a corto plazo.

 

P: ¿Qué referencia se utiliza para medir el ángulo de inclinación?

R: Una línea perfectamente vertical (alineada con la gravedad) es la referencia de 0° tanto para X como para Y.

 

P: ¿Qué rango de ángulo de inclinación puede medir el sensor AXISENSE-G?

A: De vertical (0°) a horizontal (±75°) en dirección X o Y.


P: ¿Cómo se puede saber cuál es el eje?  ¿X de Y?

R: El eje Y es la línea de un orificio de montaje al otro.  El eje X es perpendicular al eje Y.


P: ¿Cuál es la presión angular?

R: ±0.5° para la presión estática y ±1.5° para la presión dinámica en todo el rango en ambos ejes.


P: ¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento?

R: De -40 °C a +85 °C  (de -40 °F a +185 °F).


P: ¿El sensor también proporciona una salida de temperatura?

R: Sí, es parte de los datos digitales disponibles.


P: ¿Cuál es la resolución digital para el ángulo y la temperatura?

R: 12 bits para ambos.


P: ¿Puede el sensor soportar golpes y caídas graves?

R: Sí, el modelo AXISENSE-G está clasificado para soportar un nivel de golpe de 10 000 g.


P: ¿Hay algún diagnóstico integrado en el sensor?

R: Sí, las alarmas para fallas de sobrevoltaje, subvoltaje, temperatura excesiva y elementos del sensor de la fuente de alimentación se han diseñado en las rutinas del software.







 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Carcasa de plástico

  • Tipo de señal de interfaz  Digital

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector TE o AMP

Características eléctricas

  • Voltaje de suministro (VDC) 8 – 36

Características del cuerpo

  • Orientación del producto  Horizontal

Dimensiones

  • Resolución (°) Hasta +/-.01

  • Rangos de medición (°) Hasta +/-75

  • Ancho de carcasa (mm) Hasta 70

  • Precisión (°) hasta +/- 0.5

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Principio de medición  MEMS

Operación/aplicación

  • Interfaz de salida  CAN J1939

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Otro

  • Ejes de medición  Doble eje

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TSI0023

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos