Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Perfil del producto :
Bajo
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta polarizadora
Características del cuerpo
-
Lado de la tapa del conector :
Parte delantera
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Termoplástico
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme