Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
37
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en níquel
-
Color del cable (base) :
Naranja
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
2.21 mm [ .087 in ]
-
Grosor del aislamiento del cable (mm):
.08
-
Diámetro externo de cable :
2.82 mm [ .111 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
28
-
Calibre del cable (AWG):
12
-
Calibre del cable (mm²):
3.31
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55A
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 200
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.