Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta para montaje en panel
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Brida de 2 orificios
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.16 mm [ .164 in ]
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
12.19 mm [ .48 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]