Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de la zona interfacial
-
Interfaz de RF :
OSP/BMA
-
Estilo de conector RF :
Conector macho
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Cobre
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje frontal
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Ajuste a presión, Ajuste a presión
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
A presión, A presión
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF :
Epoxi
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Grosor de panel (recomendado) :
6.35 mm [ .25 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
18
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material del empaque :
Fluorosilicona
-
Material dieléctrico :
PTFE