Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de la familia o sin sellar
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 20
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
7.5
-
Tipo de terminal :
Pin
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Diámetro de pin de conexión :
1 mm [ .04 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.9 – 3.2 mm [ .075 – .125 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.35 – 1.5
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.35, .5, .75, 1, 1.5
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
16, 18, 20, 22
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4000
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Contacto preferido del cliente :
Sí
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)