Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
SSMT a MCX
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector SSMT hembra
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector MCX macho
-
Tipo de cable coaxial :
9960-48
Características de la configuración
-
Número de extremos conectorizados :
2
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Impedancia (Ω):
50
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Alambre de cobre
-
Material de recubrimiento del conductor :
Plata
-
Material de recubrimiento de la protección :
Plata
-
Tipo de alivio de tensión :
HST
-
Material del conductor :
Acero con revestimiento de cobre
-
Color del cable :
Azul
-
Material de la cubierta :
Fluorocarbono de etileno propileno fluorado (FEP)
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central :
Oro
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Material del ferrule :
Cobre/latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material del recubrimiento del ferrule :
Níquel
Fijación mecánica
-
Diámetro de conexión (mm):
2.5
Dimensiones
-
Altura de acoplamiento (mm):
2.1
-
Calibre del cable (CMA):
100.5
-
Calibre del cable (AWG):
30
-
Diámetro externo de cable :
1.32 mm [ .052 in ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
0 – 6
Otro
-
Material dieléctrico :
Politetrafluoroetileno (PTFE)
-
Longitud del conjunto de cables :
.2 m [ .65 ft ]