Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tamaño de carcasa de conector :
1
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Correas de puesta a tierra
-
Configuración de material de carcasa :
Carcasa frontal de metal
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
9
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de elemento de proceso de ensamble :
Bronce fosfórico
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Paladio y níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro, Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
.76
-
Forma de contacto :
Redondo, Redondo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
6
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.45 mm [ .017 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.32 mm [ .012 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble :
Estaño
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Distancia entre pines :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Índice de durabilidad (Cycles):
200
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
Norma DIN 41652
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
55