Conectores compactos con pines y enchufes
Nuestra línea completa de conectores miniatura D-sub abarca desde conectores para placas de circuito impreso (PCB) verticales y de ángulo recto hasta los conectores D-sub de la serie AMPLIMITE .050. Nuestra cartera de conectores miniatura D-sub se diseñó para diversas aplicaciones e incluye además accesorios de especialidad que brindan una solución asequible de conectividad D-sub para cualquier aplicación compleja que requieran los clientes. La línea de conectores miniatura D-sub AMPLIMITE satisface los requisitos de la especificación MIL-DTL 24308. Nuestros conectores de las series 109, 90 y ULTRA-LITE ofrecen una gama completa de densidades de contacto, así como características de ahorro de peso y blindaje EMI. En nuestra cartera, se incluyen contactos AS39029 y conectores DB-15, así como contactos coaxiales y de potencia.
Variaciones del producto
Conectores D-sub
- PCB de ángulo recto
- PCB vertical
- Montaje en cable
Aplicaciones selectas
Conectores D-sub


Es posible que ya conozca la línea de conectores AMPLIMITE, así como que estos productos formen parte integral de las soluciones que ofrece. La creciente evolución del sector tecnológico ha permitido ampliar las aplicaciones de la línea de productos AMPLIMITE y esto, a su vez, ha motivo la reevaluación del conjunto de soluciones que ofrece la cartera. Si desea obtener más información, descargue la documentación técnica de la línea AMPLIMITE.
Más información
Guías de referencia rápida
- Guía de referencia rápida para accesorios de la línea AMPLIMITE (inglés)
- Guía de referencia rápida para conectores de cable y juegos de hardware AMPLIMITE (inglés)
- Guía de referencia rápida para las soluciones de ángulo recto de la línea AMPLIMITE (inglés)
- Guía de referencia rápida para las soluciones de configuración recta de la línea AMPLIMITE (inglés)
Productos aptos para aplicaciones militares y de especialidad
Conectores miniatura D-sub AMPLIMITE
Además de una selección completa de conectores miniatura tipo D-sub estándar para aplicaciones militares, TE ofrece versiones de aplicación de especialidad, por ejemplo, conectores que combinan cavidades de potencia/coaxiales con contactos de señal de tamaño 20; conectores de alimentación que proporcionan una interfaz desechable para aplicaciones de alto uso; y conectores no magnéticos de especialidad con arandela de goma en la parte posterior para necesidades de alivio de presión.