Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de caparazón y base para conector :
Campana
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Ubicación de entrada para cable :
Parte superior y lateral
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
PG13
-
Tipo de dispositivo de caparazón y base para conector :
Clip lateral
-
Ubicación de dispositivo de bloqueo :
Parte inferior de la carcasa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio
Dimensiones
-
Altura de producto :
48 mm [ 1.89 in ]
-
Longitud del producto :
74 mm [ 2.92 in ]
-
Ancho de producto :
43 mm [ 1.69 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
5